24-pin (PW) package image

ADS8332IPW 활성

8채널 멀티플렉서 및 분리 기능을 갖춘 2.7V~5.5V, 16비트, 500kSPS 저전력 직렬 ADC

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8332IPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 60 | BULK

ADS8332의 주요 특징

  • Low-Power, Flexible Supply Range:
    • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply
    • 8.7 mW (250 kSPS in Auto-NAP Mode,
      VA = 2.7 V, VBD = 1.65 V)
    • 14.2 mW (500 kSPS, VA = 2.7 V,
      VBD = 1.65 V)
  • Up to 500-kSPS Sampling Rate
  • Excellent DC Performance:
    • ±1.2 LSB Typical, ±2 LSB Maximum INL at
      2.7 V
    • ±0.6 LSB Typical, –1/1.5 LSB Maximum DNL
      at 2.7 V
    • 16-Bit NMC Over Temperature
  • Excellent AC Performance at 5 V, fIN = 1 kHz:
    • 91.5-dB SNR, 101-dB SFDR, –100-dB THD
  • Flexible Analog Input Arrangement:
    • On-Chip 4-/8-Channel Mux With Breakout
    • Auto/Manual Channel Select and Trigger
  • Other Hardware Features:
    • On-Chip Conversion Clock (CCLK)
    • Software/Hardware Reset
    • Programmable Status/Polarity EOC/INT
    • Daisy-Chain Mode
    • Global CONVST (Independent of CS)
    • Deep, Nap, and Auto-NAP Powerdown Modes
    • SPI™/DSP Compatible Serial Interface
    • Separate I/O Supply: 1.65 V to VA
    • SCLK up to 40 MHz (VA = VBD = 5 V)
  • 24-Pin 4-mm × 4-mm VQFN and 24-Pin TSSOP
    Packages

ADS8332에 대한 설명

The ADS8331 is a low-power, 16-bit, 500-k samples-per-second (SPS) analog-to-digital converter (ADC) with a unipolar, 4-to-1 multiplexer (mux) input. The device includes a 16-bit capacitor-based successive approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The ADS8332 is based on the same core and includes a unipolar 8-to-1 input mux. Both devices offer a high-speed, wide-voltage serial interface and are capable of daisy-chain operation when multiple converters are used.

These converters are available in 24-pin, 4 × 4 QFN and 24-pin TSSOP packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8332IPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.