20-pin (DBQ) package image

ADS8344EB 활성

단일 종단 입력을 지원하는 16비트, 100kSPS, 8채널 SAR ADC

다음과 동일: ADS8344EBG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8344EB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

ADS8344의 주요 특징

  • PIN FOR PIN WITH ADS7844
  • SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
  • 8-CHANNEL SINGLE-ENDED OR 4-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT
  • UP TO 100kHz CONVERSION RATE
  • 84dB SINAD
  • SERIAL INTERFACE
  • QSOP-20 AND SSOP-20 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • BATTERY-POWERED SYSTEMS

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8344에 대한 설명

The ADS8344 is an 8-channel, 16-bit, sampling Analog-to-Digital (A/D) converter with a synchronous serial interface. Typical power dissipation is 10mW at a 100kHz throughput rate and a +5V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 500mV and VCC , providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF . The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15µW. The ADS8344 is tested down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and an on-board multiplexer make the ADS8344 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants, portable multi-channel data loggers, and measurement equipment. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS8344 is available in a QSOP-20 or SSOP-20 package and is ensured over the –40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8344EB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.