28-pin (DW) package image

ADS8505IDW 활성

프로그래머블(±10/±5/±3.3V) 입력 범위 및 병렬 인터페이스를 지원하는 16비트, 250kSPS, 1채널 SAR ADC

다음과 동일: ADS8505IDWG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8505IDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

ADS8505의 주요 특징

  • 105dB SFDR at 250-kHz Sample Rate
  • Standard ±10-V Input Range
  • ±1.5 LSB Max INL
  • ±1 LSB Max DNL, 16-Bits No Missing Codes
  • ±2 mV Max Bipolar Zero Error With ±0.4 PPM/°C Drift
  • ±0.1% FSR Max Full-Scale Error With ±2 PPM/°C Drift
  • Single 5-V Supply Operation
  • Pin-Compatible With ADS7805 (Low Speed) and 12-Bit ADS8504/7804
  • Uses Internal or External Reference
  • Full Parallel Data Output
  • 70-mW Typ Power Dissipation at 250 KSPS
  • 28-Pin SSOP and SOIC Packages
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Medical Equipment
    • Instrumentation

ADS8505에 대한 설명

The ADS8505 is a complete 16-bit sampling A/D converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, SAR A/D with S/H, reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS8505 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide an industry standard ±10-V input range, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply, with power dissipation under 100 mW.

The ADS8505 is available in 28-pin SOIC and 28-pin SSOP packages, both fully specified for operation over the industrial -40°C to 85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8505IDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.