BOOSTXL-RS232의 주요 특징
- 자동 전원 차단 플러스
- 낮은0.5µA 셧다운 전류
- 1v8 또는 3v3 TTL 로직을 ±5V RS-232 신호로 변환 가능
- 직렬 RX/TX 및 흐름 제어를 허용하는 듀얼 채널(CTS/RTS)
- DB-9 포트 연결 모니터링
- 광범위한 TI LaunchPads와 호환
- RS-232 신호 경로에 연결된 온보드 LED
BOOSTXL-RS232에 대한 설명
BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 TRS3122E의 드라이버 입력 및 리시버 출력을 연결된 LaunchPad 개발 키트의 다양한 범용 입력 및 출력에 할당할 수 있는 헤더가 포함되어 있습니다. BOOSTXL-RS232는 전력과 논리 모두에서 초저전력 레벨을 지원할 수 있으며, 절전을 위한 셧다운 기능을 갖추고 있습니다. DB-9 포트의 연결은 TRS3122E 잘못된 핀을 통해 모니터링됩니다.