20-pin (RGR) package image

BQ24715RGRR 활성

N채널 MOSFET 선택기를 지원하는 SMBus 2~3셀 NVDC 벅 배터리 충전 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24715RGRT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGR) | 20
작동 온도 범위(°C) -20 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24715의 주요 특징

  • 6-24V Input SMBus NVDC-1 2-3S Battery Charger Controller
  • System Instant-on Operation with No Battery or Deeply Discharged Battery
  • Ultra-Fast Transient Response of 100 µs
  • Ultra-Low Quiescent Current of 500 µA and High PFM Light Load Efficiency 80% at 20mA load to Meet Energy Star and ErP Lot6
  • Switching Frequency: 600kHz/800kHz/1MHz
  • Programmable System/Charge Voltage (16 mV/step), Input/Charge Current (64 mA/step) with High Accuracy
    • ±0.5% Charge Voltage Regulation
    • ±3% Input/Charge Current Regulation
    • ±2% 40x Input/16x Discharge Current Monitor Output
  • Support Battery LEARN Function
  • Maximize CPU Performance with Deeply Discharged Battery or No Battery
  • Integrated NMOS ACFET and RBFET Driver
  • 20-pin 3.5 × 3.5 mm2 QFN Package

BQ24715에 대한 설명

The bq24715 is a NVDC-1 synchronous battery charge controller with low quiescent current, high light load efficiency for 2S or 3S Li-ion battery charging applications, offering low component count.

The power path management allows the system to be regulated at battery voltage but does not drop below the programmable system minimum voltage.

The bq24715 provides N-channel ACFET and RBFET drivers for the power path management. It also provides driver of the external P-channel battery FET. The loop compensation is fully integrated.

The bq24715 has programmable 11-bit charge voltage, 7-bit input/charge current and 6-bit minimal system voltage with very high regulation accuracies through the SMBus communication interface.

The v monitors adapter current or battery discharge current through the IOUT pin allowing the host to throttle down CPU speed when needed.

The bq24715 provides extensive safety features for over current, over voltage and MOSFET short circuit.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24715RGRT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기