6-pin (DSE) package image

BQ29706DSER 활성

리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기 IC 제품군

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ29706DSET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ2970의 주요 특징

  • Input voltage range pack+: VSS – 0.3 V to 12 V
  • FET drive:
    • CHG and DSG FET drive output
  • Voltage sensing across external FETs for overcurrent protection (OCP) is within ±5 mV (typical)
  • Fault detection
    • Overcharge detection (OVP)
    • Over-discharge detection (UVP)
    • Charge overcurrent detection (OCC)
    • Discharge overcurrent detection (OCD)
    • Load short-circuit detection (SCP)
  • Zero voltage charging for depleted battery
  • Factory programmed fault protection thresholds
    • Fault detection voltage thresholds
    • Fault trigger timers
    • Fault recovery timers
  • Modes of operation without battery charger enabled
    • NORMAL mode ICC = 4 µA
    • Shutdown Iq = 100 nA
  • Operating temperature range TA = –40°C to +85°C
  • Package:
    • 6-pin DSE (1.50 mm × 1.50 mm × 0.75 mm)

BQ2970에 대한 설명

The BQ2970 battery cell protection device provides an accurate monitor and trigger threshold for overcurrent protection during high discharge/charge current operation or battery overcharge conditions.

The BQ2970 device provides the protection functions for Li-ion/Li-polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with low current consumption in NORMAL mode operation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ29706DSET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.