44-pin (DBT) package image

BQ7694006DBTR 활성

9~15 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터(bq76940 제품군)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ7694006DBT 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (DBT) | 44
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

BQ76940의 주요 특징

  • AFE monitoring features
    • Pure digital interface
    • Internal ADC measures cell voltage, die temperature, and external thermistor
    • A separate, internal ADC measures pack current (coulomb counter)
    • Directly supports up to three thermistors (103AT)
  • Hardware protection features
    • Overcurrent in Discharge (OCD)
    • Short Circuit in Discharge (SCD)
    • Overvoltage (OV)
    • Undervoltage (UV)
    • Secondary protector fault detection
  • Additional features
    • Integrated cell balancing FETs
    • Charge, discharge low-side NCH FET drivers
    • Alert interrupt to host microcontroller
    • 2.5-V or 3.3-V output voltage regulator
    • No EEPROM programming necessary
    • High supply voltage absolute maximum (up to 108 V)
    • Simple I2C compatible interface (CRC option)
    • Random cell connection tolerant

BQ76940에 대한 설명

The BQ769x0 family of robust analog front-end (AFE) devices serves as part of a complete pack monitoring and protection solution for next-generation, high-power systems, such as light electric vehicles, power tools, and uninterruptible power supplies. The BQ769x0 is designed with low power in mind: Sub-blocks within the IC may be enabled or disabled to control the overall chip current consumption, and a SHIP mode provides a simple way to put the pack into an ultra-low power state.

The BQ76920 device supports up to 5-series cells or typical 18-V packs, the BQ76930 handles up to 10-series cells or typical 36-V packs, and the BQ76940 works for up to 15-series cells or typical 48-V packs. A variety of battery chemistries may be managed with these AFEs, including Li-ion, Li-iron phosphate, and more. Through I2C, a host controller can use the BQ769x0 to implement many battery pack management functions, such as monitoring (cell voltages, pack current, pack temperatures), protection (controlling charge/discharge FETs), and balancing. Integrated A/D converters enable a purely digital readout of critical system parameters, with calibration handled in TI’s manufacturing process.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ7694006DBT 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.