8-pin (DPJ) package image

BQ771800DPJT 활성

내부 지연 타이머 장착 2-5S 과전압 보호기 제품군

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ771800DPJR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DPJ) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ7718의 주요 특징

  • 2-, 3-, 4-, and 5-series cell overvoltage protection
  • Internal delay timer
  • Fixed OVP threshold
  • High-accuracy overvoltage protection: ± 10 mV
  • Low power consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low leakage current per cell input < 100 nA
  • Functional Safety-Capable
  • Package footprint options:
    • Small 8-pin QFN (3.00 mm × 4.00 mm)
    • Leaded 8-pin MSOP (3.00 mm × 5.00 mm, including leads)

BQ7718에 대한 설명

The BQ7718xy family of products provides an overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. Each cell is monitored independently for an overvoltage condition. For quicker production-line testing, the BQ7718xy device provides a Customer Test Mode (CTM) with greatly reduced delay time.

In the BQ7718xy device, an internal delay timer is initiated upon detection of an overvoltage condition on any cell. Upon expiration of the delay timer, the output is triggered into its active state (either high or low depending on the configuration).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ771800DPJR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.