20-pin (PW) package image

BQ7790509PWR 활성

3~5시리즈 리튬 이온 및 리튬 인산염 초저전력 적층형 배터리 보호기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ7790509PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

BQ77905의 주요 특징

  • NORMAL mode: 6 µA (BQ77904 and BQ77905)
  • Full suite of voltage, current, and temperature protections
  • Scalable cell count from 3 series to 20 series or more
  • Voltage protection (accuracy ±10 mV)
    • Overvoltage: 3 V to 4.575 V
    • Undervoltage: 1.2 V to 3 V
  • Open cell and open-wire detection (OW)
  • Current Protection
    • Overcurrent discharge 1: –10 mV to –85 mV
    • Overcurrent discharge 2: –20 mV to +170 mV
    • Short circuit discharge: –40 mV to +340 mV
    • Accuracy ±20% for ≤ 20 mV, ±30% for > 20 mV across full temperature
  • Temperature protection
    • Overtemperature charge: 45°C or 50°C
    • Overtemperature discharge: 65°C or 70°C
    • Undertemperature charge: –5°C or 0°C
    • Undertemperature discharge: –20°C or –10°C
  • Additional Features
    • Independent charge (CHG) and discharge (DSG) FET drivers
    • 36-V absolute maximum rating per cell input
    • Built-in-self-test functions for high reliability
  • SHUTDOWN mode: 0.5-µA maximum
  • Functional Safety-Capable

BQ77905에 대한 설명

The BQ77904 and BQ77905 devices are low-power battery pack protectors that implement a suite of voltage, current, and temperature protections without microcontroller (MCU) control. The device’s stackable interface provides simple scaling to support battery cell applications from 3 series to 20 series or more. Protection thresholds and delays are factory-programmed and available in a variety of configurations. Separate overtemperature and undertemperature thresholds for discharge (OTD and UTD) and charge (OTC and UTC) are provided for added flexibility.

The device achieves pack protection through the integrated independent CHG and DSG low-side NMOS FET drivers, which may be disabled through two control pins. These control pins may also be used to achieve cell protection solutions for higher series (6 series and beyond) in a simple and economical manner. To do this, simply cascade a higher device CHG and DSG outputs to the immediate lower device control pins. For a reduced component count, all protection faults use internal delay timers.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ7790509PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.