24-pin (PW) package image

BQ7791502PWR 활성

자율 셀 밸런싱을 지원하는 3~5시리즈 적층형 초저전력 기본 보호기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ7791502PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

BQ77915의 주요 특징

  • Ultra-low quiescent current: 8 µA typ. (NORMAL mode), 2 µA (HIBERNATE mode)
  • Full suite of voltage, current, and temperature protections
  • Smart passive cell balancing removes cell-to-cell imbalance
  • Scalable cell count from 3 series to 20 series or more
  • Voltage protection (accuracy ±10 mV for OV, ±18 mV for UV)
    • Overvoltage: 3 V to 4.575 V
    • Undervoltage: 1.2 V to 3 V
  • Open cell and open-wire detection (OW)
  • Current protection
    • Overcurrent discharge 1: –10 mV to –85 mV
    • Overcurrent discharge 2: –20 mV to –170 mV
    • Short-circuit discharge: –40 mV to –340 mV
  • Temperature protection
    • Overtemperature charge: 45°C or 50°C
    • Overtemperature discharge: 65°C or 70°C
  • Additional features:
    • Independent charge (CHG) and discharge (DSG) FET drivers
    • Smart cell balancing algorithm with integrated FETs (up to 50-mA balancing current), also supports external FETs for higher cell-balancing current
    • Ultra-low power HIBERNATE mode
    • High 36-V absolute maximum rating per cell input
    • Resistor programmable overcurrent (OCD1/2) delay
  • SHUTDOWN mode: 0.5-µA maximum
  • Functional Safety-Capable

BQ77915에 대한 설명

The BQ77915 device is a low-power battery pack protector that implements a suite of voltage, current, and temperature protections and a smart cell balancing algorithm without microcontroller (MCU) control. The device’s stackable interface provides simple scaling to support battery cell applications from 3 series to 20 series or more. Protection thresholds and delays are factory-programmed and available in a variety of configurations. Separate overtemperature and undertemperature thresholds for discharge (OTD and UTD) and charge (OTC and UTC) provide additional flexibility.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ7791502PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.