CD4052BPWRG4 새 설계에 권장하지 않음

20V, 4:1, 2채널 범용 멀티플렉서

새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CD4052B의 주요 특징

  • Wide range of digital and analog signal levels:
    • Digital: 3 V to 20 V
    • Analog: ≤ 20 V P-P
  • Low ON resistance, 125 Ω (typical) over 15 V P-P signal input range for V DD – V EE = 18 V
  • High OFF resistance, channel leakage of ±100 pA (typical) at V DD – V EE = 18 V
  • Logic-level conversion for digital addressing signals of 3 V to 20 V (V DD – V SS = 3 V to 20 V) to switch analog signals to 20 V P-P (V DD – V EE = 20 V) matched switch characteristics, r ON = 5 Ω (typical) for V DD – V EE = 15 V very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions, 0.2 µW (typical) at V DD – V SS = V DD – V EE = 10 V
  • Binary address decoding on chip
  • 5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range, 100 nA at 18 V and 25°C
  • Break-before-make switching eliminates channel overlap

CD4052B에 대한 설명

The CD405xB analog multiplexers and demultiplexers are digitally-controlled analog switches having low ON impedance and very low OFF leakage current. These multiplexer circuits dissipate extremely low quiescent power over the full V DD – V SS and V DD – V EE supply-voltage ranges, independent of the logic state of the control signals.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.