16-pin (D) package image

CD74HC123M96G4 활성

리셋을 지원하는 고속 CMOS 로직 듀얼 리트리거러블 단안정 멀티바이브레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CD74HC123M96E4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CD74HC123의 주요 특징

  • Overriding Reset Terminates Output Pulse
  • Triggering From the Leading or Trailing Edge
  • Q and Q\ Buffered Outputs
  • Separate Resets
  • Wide Range of Output-Pulse Widths
  • Schmitt Trigger on Both A\ and B Inputs
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

CD74HC123에 대한 설명

The ’HC123, ’HCT123, CD74HC423 and CD74HCT423 are dual monostable multivibrators with resets. They are all retriggerable and differ only in that the 123 types can be triggered by a negative to positive reset pulse; whereas the 423 types do not have this feature. An external resistor (RX) and an external capacitor (CX) control the timing and the accuracy for the circuit. Adjustment of Rx and CX provides a wide range of output pulse widths from the Q and Q\ terminals. Pulse triggering on the A\ and B inputs occur at a particular voltage level and is not related to the rise and fall times of the trigger pulses.

Once triggered, the output pulse width may be extended by retriggering inputs A\ and B. The output pulse can be terminated by a LOW level on the Reset (R) pin. Trailing edge triggering (A)\ and leading edge triggering (B) inputs are provided for triggering from either edge of the input pulse. If either Mono is not used each input on the unused device (A\, B, and R\) must be terminated high or low.

The minimum value of external resistance, Rx is typically 5k. The minimum value external capacitance, CX, is 0pF. The calculation for the pulse width is tW = 0.45 RXCX at VCC = 5V.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.