16-pin (D) package image

CD74HC4049M96 활성

6채널, 2V~6V 인버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CD74HC4049M96G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74HC4049M 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD74HC4049MT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CD74HC4049의 주요 특징

  • Typical Propagation Delay: 6ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
  • High-to-Low Voltage Level Converter for up to VI = 16V
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V

CD74HC4049에 대한 설명

The ’HC4049 and ’HC4050 are fabricated with high-speed silicon gate technology. They have a modified input protection structure that enables these parts to be used as logic level translators which convert high-level logic to a low-level logic while operating off the low-level logic supply. For example, 15-V input pulse levels can be down-converted to 0-V to 5-V logic levels. The modified input protection structure protects the input from negative electrostatic discharge. These parts also can be used as simple buffers or inverters without level translation. The ’HC4049 and ’HC4050 are enhanced versions of equivalent CMOS types.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74HC4049M 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD74HC4049MT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.