CSD1FPCHEVM-890의 주요 특징
- 이러한 LGA(Land Grid Array) 패키지 부품을 손쉽게 취급
- VDS의 전체 범위와 패키지 크기
- 7개의 도터 카드를 스냅하여 개별 보드를 만들 수 있으며, 도터 카드당 FET가 1개
- FET 업계 최고의 크기*저항을 가진 FemtoFET
CSD1FPCHEVM-890에 대한 설명
이 FemtoFET P-채널 EVM에는 6개의 도터 카드가 포함되어 있으며, 각 카드에는 다른 FemtoFET P-채널 부품 번호가 포함되어 있습니다. 도터 카드를 사용하면 엔지니어가 손쉽게 이러한 작은 디바이스를 연결하고 테스트할 수 있습니다. 12V~20V VDS의 6개 FemtoFET 범위는 디바이스가 F3(0.6x0.7mm), F4(0.6x1.0mm) 및 F5(0.8x1.5mm)입니다.