24-pin (DW) package image

CY74FCT646TSOC 활성

3상 출력을 지원하는 8진 레지스터 버스 트랜시버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CY74FCT646TSOCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CY74FCT646T의 주요 특징

  • Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT and F Logic
  • Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
  • Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Matched Rise and Fall Times
  • Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Independent Register for A and B Buses
  • CY54FCT646T
    • 48-mA Output Sink Current
    • 12-mA Output Source Current
  • CY74FCT646T
    • 64-mA Output Sink Current
    • 32-mA Output Source Current
  • 3-State Outputs

CY74FCT646T에 대한 설명

The \x92FCT646T devices consist of a bus transceiver circuit with 3-state, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or B bus is clocked into the registers as the appropriate clock pin goes to a high logic level. Output-enable (G\) and direction (DIR) inputs control the transceiver function. In the transceiver mode,data present at the high-impedance port can be stored in either the A or B register, or in both. Select controls (SAB, SBA) can multiplex stored and real-time (transparent mode) data. DIR determines which bus receives data when G\ is low. In the isolation mode (G\ is high), A data can be stored in the B register and/or B data can be stored in the A register.

These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CY74FCT646TSOCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.