16-pin (RTE) package image

DAC70508ZRTET 활성

정밀 내부 레퍼런스가 포함된 초소형 WCSP 패키지의 진정한 14비트, 8채널, SPI, Vout DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC70508ZRTER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC70508의 주요 특징

  • Performance
    • INL: ±1 LSB Maximum at 16-Bit Resolution
    • TUE: ±0.1% of FSR Maximum
  • Integrated 2.5 V Precision Internal Reference
    • Initial Accuracy: ±5 mV Maximum
    • Low Drift: 2 ppm/°C Typical, DAC80508
  • High Drive Capability: 20 mA with 0.5 V from Supply Rails
  • Flexible Output Configuration
    • User Selectable Gain: 2, 1 or ½
    • Reset to Zero Scale or Midscale
    • Clear Output Function: DACx0508C
  • Wide Operating Range
    • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
    • Temperature Range: –40˚C to 125˚C
  • 50 MHz SPI Compatible Serial Interface
    • 1.7 V to 5.5 V Operation
    • Daisy Chain Operation
    • CRC Error Check
  • Low Power: 0.6 mA/Channel at 5.5 V
  • Small Packages:
    • 3 mm × 3 mm, 16-Pin WQFN
    • 2.4 mm x 2.4 mm, 16-Pin DSBGA

DAC70508에 대한 설명

The DACx0508 is a pin-compatible family of low power, eight-channel, buffered voltage-output, digital-to-analog converters (DACs) with 16-, 14- and 12-bit resolution. The DACx0508 includes a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration provides full-scale output voltages of 1.25 V (gain = ½), 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, is specified monotonic and provides high linearity of ±1 LSB INL.

Communication to the DACx0508 is performed through a serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The VIO pin enables serial interface operation from 1.7 V to 5.5 V. The DACx0508 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.

The DACx0508 incorporates a power-on-reset circuit that powers up and maintains the DAC outputs at either zero scale or midscale until a valid code is written to the device. The device consumes low current of 0.6 mA/channel at 5.5 V, making it suitable for battery-operated equipment. A per-channel power-down feature reduces the device current consumption to 15 µA.

The DACx0508 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to 125°C and is available in small packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC70508ZRTER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.