8-pin (D) package image

DAC7612UB 활성

듀얼, 12비트 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7612UB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

DAC7612의 주요 특징

  • LOW POWER: 3.7mW
  • FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
  • 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
  • COMPLETE WITH REFERENCE
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY OVER
    INDUSTRIAL TEMP RANGE
  • 3-WIRE INTERFACE: Up to 20MHz Clock
  • SMALL PACKAGE: 8-Lead SOIC

DAC7612에 대한 설명

The DAC7612 is a dual, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input shift register, latch, 2.435V reference, a dual DAC, and high speed rail-to-rail output amplifiers. For a full-scale step, each output will settle to 1 LSB within 7µs while only consuming 3.7mW.

The synchronous serial interface is compatible with a wide variety of DSPs and microcontrollers. Clock (CLK), Serial Data In (SDI), Chip Select (CS) and Load DACs (LOADDACS) comprise the serial interface.

The DAC7612 is available in an 8-lead SOIC package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7612UB/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.