48-pin (DL) package image

DAC7734EB 활성

16비트, 쿼드 전압 출력, 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SSOP (DL) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

DAC7734의 주요 특징

  • LOW POWER: 200mW
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SINGLE SUPPLY OUTPUT RANGE: +10V
  • DUAL SUPPLY OUTPUT RANGE: ±10V
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.003%
  • 16-BIT MONOTONICITY: –40°C to +85°C
  • PROGRAMMABLE RESET TO MID-SCALE OR ZERO-SCALE
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • ±1 LSB DNL: –40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • ATE PIN ELECTRONICS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • MOTOR CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • DAC-PER-PIN PROGRAMMERS

DAC7734에 대한 설명

The DAC7734 is a 16-bit, quad voltage output, digital-toanalog converter (DAC) with ensured 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It accepts 24-bit serial input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provides a serial data output for daisy-chaining multiple DACs. Programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000h or to a zero-scale of 0000h. The DAC7734 can operate from a single +15V supply or from +15V and -15V, and +5V supplies.

Low power and small size per DAC make the DAC7734 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7734 is available in a 48-lead SSOP package and offers ensured specifications over the -40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.