64-pin (PAG) package image

DAC8228SPAG 활성

8진, 저전력, 14비트, +/-16.5V 출력 병렬 입력 디지털-아날로그 컨버터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8228SPAGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-4-260C-72 HR
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
패키지 | 핀 TQFP (PAG) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)

DAC8228의 주요 특징

  • Bipolar Output: ±3V, up to ±16.5V
  • Unipolar Output: 0V to +33V
  • 14-Bit Resolution
  • Low Power: 13.5mW/Ch
  • Relative Accuracy: 1LSB Max
  • Flexible User Calibration
  • Low Zero/Full-Scale Error
    • Before User Calibration: ±2.5 LSB Max
    • After User Calibration: ±1 LSB
  • Low Glitch: 4nV-s
  • Settling Time: 15µs
  • Channel Monitor Output
  • Programmable Gain: x4, x6
  • Programmable Offset
  • 14-Bit Parallel Interface: 50MHz (Write Operation)
  • Packages: QFN-56 (8mm x 8mm), TQFP-64 (10mm x 10mm)
  • APPLICATIONS
    • Automatic Test Equipment
    • PLC and Industrial Process Control
    • Communications

DAC8228에 대한 설명

The DAC8228 is a low-power, octal, 14-bit digital-to-analog converter (DAC). With a 5V reference, the output can either be a bipolar ±15V voltage when operating from a dual ±15.5V (or higher) power supply, or a unipolar 0V to +30V voltage when operating from a +30.5V power supply. With a 5.5V reference, the output can be ±16.5V for a dual ±17V (or higher) power supply, or a unipolar 0V to +33V voltage when operating from a +33.5V (or higher) power supply. This DAC provides low-power operation, good linearity, and low glitch over the specified temperature range of –40°C to +105°C. This device is trimmed in manufacturing and has very low zero and full-scale error. In addition, user calibration can be performed to achieve ±1 LSB bipolar zero/full-scale error for a bipolar supply, or ±1 LSB zero-code/full-scale error for a unipolar supply over the entire signal chain. The output range can be offset by using the DAC Offset Register.

The DAC8228 features a standard, high-speed, 14-bit parallel interface that operates at up to 50MHz and is 1.8V, 3V, and 5V logic compatible, to communicate with a DSP or microprocessor. The eight DACs and the auxiliary registers are addressed with five address lines. The device features double-buffered interface logic. An asynchronous load input (LDAC) transfers data from the DAC data register to the DAC latch. The asynchronous CLR input sets the output of all eight DACs to AGND. The VMON pin is a monitor output that connects to the individual analog outputs, the offset DAC, and the reference buffer outputs through a multiplexer (mux).

The DAC8228 is pin-to-pin compatible with the DAC8728 (16-bit) and the DAC7728 (12-bit).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8228SPAGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.