40-pin (RHA) package image

DAC8234SRHAT 활성

쿼드 14비트 고정밀 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8234SRHAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHA) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC8234의 주요 특징

  • Bipolar Output: Up to ±16V
  • Unipolar Output: 0V to +20V
  • 14-Bit Monotonic
  • Relative Accuracy: 0.5 LSB Max
  • Low Zero and Gain Errors
    • Before User Calibration: 1 LSB
    • After User Calibration: 0.031 LSB Zero Error, 0.25 LSB Gain Error
  • Low Noise: 60nV/Hz
  • Settling Time: 6µs
  • Configurable Gain: x2/x4
  • Analog Output Monitor
  • Power-Down Mode
  • SPI: Up to 50MHz, 1.8V/3V/5V Logic
  • Daisy-Chain Mode
  • Operating Temperature: -40°C to +105°C
  • Packages: QFN-40 (6x6mm), TQFP-48 (7x7mm)
  • APPLICATIONS
    • Automatic Test Equipment
    • Instrumentation
    • Industrial Process Control
    • Communications

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8234에 대한 설명

The DAC8234 is a high-accuracy, quad-channel, 14-bit digital-to-analog converter (DAC) that operates from supply voltages of ±5V to ±18V in bipolar output mode, and from ±5V to +24V/-12V in unipolar mode. With a 5V reference, the DAC8234 can be configured to output ±10V, ±5V, 0V to 20V, or 0V to 10V. The DAC8234 provides 14-bit monotonicity, excellent integral nonlinearity (INL) error of ±0.5 LSB, low glitch, and low noise over the operating temperature range of -40°C to +105°C. This device is trimmed in production for very low zero and gain errors. In addition, the DAC8234 implements a user-programmable system-level calibration function to achieve ±0.031 LSB zero error and ±0.25 LSB gain error.

The DAC8234 has integrated reference buffers and output buffers. It features a standard high-speed 1.8V, 3V, or 5V serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50MHz to communicate with a DSP or microprocessor. The four DAC channels and the auxiliary registers are addressed with four address bits. The device features double-buffered interface logic for simultaneous updates of all DACs. An asynchronous load input (LDAC) transfers data from the input data register to the DAC latch, and the contents of the DAC latch set the output voltage. The asynchronous RST input sets the output of all four DACs to 0V. The VMON pin is an analog monitor output that multiplexes the individual DAC outputs or the AIN pin.

The DAC8234 is pin-compatible with the DAC8734 (16-bit) and the DAC7716 (12-bit).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8234SRHAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.