8-pin (DGK) package image

DAC8550IDGKT 활성

16비트, 초저 글리치 전압 출력 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DAC8550IDGKTG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8550IDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC8550의 주요 특징

  • Relative Accuracy: 8 LSB
  • Glitch Energy: 0.1 nV-s
  • MicroPower Operation: 140 µA at 2.7 V
  • Power-On Reset to Midscale
  • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • 16-Bit Monotonic
  • Settling Time: 10 µs to ±0.003% FSR
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Output Amplifier
  • Power-Down Capability
  • 2’s Complement Input
  • SYNC Interrupt Facility
  • Drop-In Compatible with DAC8531/01 and DAC8551 (Binary Input)
  • Available in a Tiny MSOP-8 Package

DAC8550에 대한 설명

The DAC8550 is a small, low-power, voltage output, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). It is monotonic, provides good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages. The DAC8550 uses a versatile, 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8550 requires an external reference voltage to set its output range. The DAC8550 incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up at midscale and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC8550 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.

The low-power consumption of this device in normal operation makes it ideal for portable, battery-operated equipment. Power consumption is 0.38 mW at 2.7 V, reducing to less than 1 µW in power-down mode.

The DAC8550 is available in an MSOP-8 package.

For additional flexibilty, see the DAC8551, a binary-coded counterpart to the DAC8550.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8550IDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.