8-pin (DGK) package image

DAC8560IBDGKT 활성

2.5V, 2ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 싱글 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8560IBDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC8560의 주요 특징

  • Relative Accuracy: 4 LSB
  • Glitch Energy: 0.15 nV-s
  • MicroPower Operation: 510 µA at 2.7 V
  • Internal Reference:
    • 2.5-V Reference Voltage (Enabled by Default)
    • 0.02% Initial Accuracy
    • 2-ppm/°C Temperature Drift (Typical)
    • 5-ppm/°C Temperature Drift (Maximum)
    • 20-mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero
  • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10 µs to ±0.003% FSR
  • Low-Power Serial Interface With Schmitt-Triggered Inputs
  • On-Chip Output Buffer Amplifier With Rail-to-Rail Operation
  • Power-Down Capability
  • Drop-In Compatible With DAC8531/01 and DAC8550 /51
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • Available in a Tiny 8-Pin VSSOP Package

DAC8560에 대한 설명

The DAC8560 is a low-power, voltage output, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560 includes a 2.5-V, 2-ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 0 V to 2.5 V. The internal reference has an initial accuracy of 0.02% and can source up to 20 mA at the VREF pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8560 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz. It is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital-signal-processor (DSP) interfaces.

The DAC8560 incorporates a power-on-reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up at zero scale and remains there until a valid code is written to the device. The DAC8560 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.2 µA at 5 V.

The low-power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment. The power consumption is 2.6 mW at 5 V, reducing to 6 µW in power-down mode.

The DAC8560 is available in an 8-pin VSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8560IBDGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.