14-pin (RGY) package image

DAC8832IRGYT 활성

16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8832IRGYR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGY) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC8832의 주요 특징

  • 16-Bit Resolution
  • 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
  • Very Low Power: 15 µW for 3 V Power
  • High Accuracy, INL: 1 LSB
  • Low Noise: 18n V/Hz
  • Fast Settling: 1.0 µS
  • Fast SPI™ Interface, up to 50 MHz
  • Reset to Mid-Code
  • Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp.
All other trademarks are the property of their respective owners.

DAC8832에 대한 설명

The DAC8832 is a single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) operating from a single 3 V to 5 V power supply. The DAC8832 provides excellent linearity (1 LSB INL), low glitch, low noise, and fast settling (1.0 µS to 1/2 LSB of full-scale output) over the specified temperature range of -40°C to +85°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.

This device features a standard high-speed (clock up to 50MHz), 3 V or 5 V SPI serial interface to communicate with a DSP or microprocessor.

The DAC8832 provides unipolar or bipolar output (±VREF) when working with an external buffer, and is reset to mid-code after power-up. For optimum performance, a set of Kelvin connections to the external reference and the analog ground input are provided.

The DAC8832 is available in a QFN-14 package, and is pin-to-pin compatible with the DAC8831IRGY, which is reset to zero code after power-up.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8832IRGYR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.