24-pin (RGE) package image

DAC9881SRGET 활성

고정밀 애플리케이션을 위한 18비트, 싱글 채널, 저잡음, 전압 출력 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DAC9881SRGETG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC9881SRGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC9881의 주요 특징

  • 18-bit monotonic over temperature range
  • Relative accuracy: ±2 LSB maximum
  • Low-noise: 24 nV/√Hz
  • Fast settling: 5 µs
  • On-chip output buffer amplifier with rail-to-rail operation
  • Single power supply: 2.7 V to 5.5 V
  • DAC loading control
  • Selectable power-on reset to zero-scale or midscale
  • Power-down mode
  • Unipolar straight binary or
    two’s complement input mode
  • Fast SPI with Schmitt-triggered inputs: up to 50 MHz, 1.8-V, 3-V, and 5-V logic
  • Specified temperature range: –40°C to +105°C
  • Small package: VQFN-24, 4 mm × 4 mm

DAC9881에 대한 설명

The DAC9881 is an 18-bit, single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The device features 18-bit monotonicity, excellent linearity, very low-noise, and fast settling time. The on-chip precision output amplifier allows for a rail-to-rail output swing to be achieved over the full supply range of 2.7 V to 5.5 V.

The device supports a standard serial peripheral interface (SPI) capable of operating with input data clock frequencies of up to 50 MHz. The DAC9881 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC channel. A programmable power-on reset circuit is also incorporated into the device to make sure that the DAC output powers up at zero-scale or midscale, and remains there until a valid write command.

Additionally, the DAC9881 has the capability to function in either unipolar straight binary or two’s complement mode. The DAC9881 provides low-power operation. To further save energy, power-down mode can be achieved by accessing the PDN pin, thereby reducing the current consumption to 25 µA at 5 V. Power consumption is 4 mW at 5 V, reducing to 125 µW in power-down mode.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC9881SRGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.