3-pin (LPG) package image

DRV5032AJLPGM 활성

저전력(5Hz, 1µA 미만), 저전압(최대 5.5V) 스위치

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5032AJLPG 활성
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | BULK
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 TO-92 (LPG) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | AMMO

DRV5032의 주요 특징

  • Industry-leading ultra-low power consumption
    • 5-Hz version: 0.54 µA with 1.8 V
    • 20-Hz versions: 1.6 µA with 3 V
  • 1.65-V to 5.5-V operating VCC range
  • Magnetic threshold options (maximum BOP):
    • 3.9 mT, highest sensitivity
    • 4.8 mT, high sensitivity
    • 9.5 mT, medium sensitivity
    • 63 mT, lowest sensitivity
  • Omnipolar and unipolar options
  • 20-Hz and 5-Hz sampling rate options
  • Open-drain and push-pull output options
  • SOT-23, X2SON and TO-92 package options
  • –40°C to +85°C operating temperature range

DRV5032에 대한 설명

The DRV5032 device is an ultra-low-power digital-switch Hall effect sensor, designed for the most compact and battery-sensitive systems. The device is offered in multiple magnetic thresholds, sampling rates, output drivers, and packages to accommodate various applications.

When the applied magnetic flux density exceeds the BOP threshold, the device outputs a low voltage. The output stays low until the flux density decreases to less than BRP, and then the output either drives a high voltage or becomes high impedance, depending on the device version. By incorporating an internal oscillator, the device samples the magnetic field and updates the output at a rate of 20 Hz, or 5 Hz for the lowest current consumption. Omnipolar and unipolar magnetic responses are available.

The device operates from a VCC range of 1.65 V to 5.5 V, and is packaged in a standard SOT-23, TO-92 and small X2SON.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5032AJLPG 활성
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | BULK
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.