3-pin (LPG) package image

DRV5053OAELPGQ1 활성

오토모티브, 고전압(최대 38V), 선형 홀 효과 센서

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5053OAELPGMQ1 활성
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | AMMO
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 TO-92 (LPG) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | BULK

DRV5053-Q1의 주요 특징

  • Linear Output Hall Sensor
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Grade 1: TA = –40 to 125°C (Q, see Figure 17)
    • Grade 0: TA = –40 to 150°C (E, see Figure 17)
  • Superior Temperature Stability
    • Sensitivity ±10% Over Temperature
  • High Sensitivity Options:
    • –11 mV/mT (OA, See Figure 17)
    • –23 mV/mT (PA)
    • –45 mV/mT (RA)
    • –90 mV/mT (VA)
    • +23 mV/mT (CA)
    • +45 mV/mT (EA)
  • Supports a Wide Voltage Range
    • 2.7 to 38 V
    • No External Regulator Required
  • Amplified Output Stage
    • 2.3-mA Sink, 300 µA Source
  • Output Voltage: 0.2 ~ 1.8 V
    • B = 0 mT, OUT = 1 V
  • Fast Power-On: 35 µs
  • Small Package and Footprint
    • Surface Mount 3-Pin SOT-23 (DBZ)
      • 2.92 mm × 2.37 mm
    • Through-Hole 3-Pin TO-92 (LPG)
      • 4.00 mm × 3.15 mm
  • Protection Features
    • Reverse Supply Protection (up to –22 V)
    • Supports up to 40-V Load Dump
    • Output Short-Circuit Protection
    • Output Current Limitation
    • OUT Short to Battery Protection

DRV5053-Q1에 대한 설명

The DRV5053-Q1 device is a chopper-stabilized Hall IC that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.

The 0- to 2-V analog output responds linearly to the applied magnetic flux density, and distinguishes the polarity of magnetic field direction. A wide operating voltage range from 2.7 to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of automotive and consumer applications.

Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or overcurrent.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5053OAELPGMQ1 활성
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | AMMO
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.