3-pin (LPG) package image

DRV5055A3ELPGQ1 활성

아날로그 출력을 지원하는 오토모티브, 비율 측정 선형 홀 효과 센서

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5055A3ELPGMQ1 활성
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | AMMO
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 TO-92 (LPG) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | BULK

DRV5055-Q1의 주요 특징

  • Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
  • Operates From 3.3-V and 5-V Power Supplies
  • Analog Output With VCC / 2 Quiescent Offset
  • Magnetic Sensitivity Options (At VCC = 5 V):
    • A1: 100 mV/mT, ±21-mT Range
    • A2: 50 mV/mT, ±42-mT Range
    • A3: 25 mV/mT, ±85-mT Range
    • A4: 12.5 mV/mT, ±169-mT Range
    • A5: –100 mV/mT, ±21-mT Range
  • Fast 20-kHz Sensing Bandwidth
  • Low-Noise Output With ±1-mA Drive
  • Compensation For Magnet Temperature Drift
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
    • Temperature Grade 0: –40°C to 150°C
  • Standard Industry Packages:
    • Surface-Mount SOT-23
    • Through-Hole TO-92

DRV5055-Q1에 대한 설명

The DRV5055-Q1 is a linear Hall effect sensor that responds proportionally to magnetic flux density. The device can be used for accurate position sensing in a wide range of applications.

The device operates from 3.3-V or 5-V power supplies. When no magnetic field is present, the analog output drives half of VCC. The output changes linearly with the applied magnetic flux density, and five sensitivity options enable maximal output voltage swing based on the required sensing range. North and south magnetic poles produce unique voltages.

Magnetic flux perpendicular to the top of the package is sensed, and the two package options provide different sensing directions.

The device uses a ratiometric architecture that can eliminate error from VCC tolerance when the external analog-to-digital converter (ADC) uses the same VCC for its reference. Additionally, the device features magnet temperature compensation to counteract how magnets drift for linear performance across a wide –40°C to +150°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV5055A3ELPGMQ1 활성
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | AMMO
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.