DRV8316REVM의 주요 특징
- 8A 피크 전류 드라이브를 사용한 4.5V~35V 작동
- 3상 저압측 전류 측정을 위한 통합 CSA
- 프로그래밍 가능한 조정 전원으로 200mA를 지원할 수 있는 통합 벅 레귤레이터
- DRV8316T, 하드웨어 장치 모델과 호환
- C2000(LAUNCHXL-F280049C) InstaSPIN GUI 호환성
DRV8316REVM에 대한 설명
DRV8316REVM은 12V/24V DC 레일 또는 배터리 전원 애플리케이션용 8A 피크 전류 드라이브를 지원하는 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동하기 위한 3개의 하프 H 브리지 통합 MOSFET 드라이버를 제공합니다.
이 장치는 BLDC 모터의 3상 전류를 감지하는 통합 전류 감지와 3개의 전류 감지 증폭기(CSA)를 통합하여 최적의 FOC 및 전류 제어 시스템 구현을 달성합니다.
런치패드 연결을 사용하면 DRV8316에 대한 개인용 펌웨어 개발 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 여기에는 DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI와 상호 작용하는 데 사용되는 C2000 런치패드인 LAUNCHXL-F280049C가 포함되어 있습니다.