DRV8860APW image

DRV8860APW 마지막 구매

직렬 제어를 지원하는 38V, 0.3A, 8진 저압측 모터 드라이버

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8860APWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

DRV8860의 주요 특징

  • 8-Channel Protected Low-side Driver
    • Eight NMOS FETs with Overcurrent Protection
    • Integrated Inductive Catch Diodes
    • Serial Interface
    • Open/Short Load Detection (DRV8860 only)
    • Configurable 100% Output Timing
    • Configurable PWM Duty Cycle
  • Continuous Current Driving Capability
    • 560 mA (Single Channel on) PW and PWP
    • 200 mA (8 Channels on) PW
    • 330 mA (8 Channels on) PWP
    • Support Parallel Configuration
  • 8 V to 38 V Supply Voltage Range
  • Input Digital Noise Filter for Noise Immunity
  • Internal Data Read Back Capability for Reliable
    Control
  • Protection and Diagnostic Features
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Open Load Detection (OL)
    • Overtemperature Shutdown (OTS)
    • Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Individual Channel Status Report
    • Fault Condition Alarm

DRV8860에 대한 설명

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with overcurrent protection and open/shorted load detection. It has built-in diodes to clamp turn-off transients generated by inductive loads, and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.

The PWP package can supply up to 330 mA × 8 channel and The PW package can supply up to 200 mA × 8 channel continuous output current. A single channel can deliver up to 560 mA continuous output current.

A serial interface is provided to control the DRV8860 output drivers, configure internal setting register and read the fault status of each channel. DRV8860 devices can be daisy-chained together to use a single serial interface. Energizing-time and holding-PWM-Duty cycles are configurable through serial interface as well. These functions allow for cooler running than always-on solutions.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. DRV8860A does not include open load detection. Fault information for each channel can be read out through serial interface and indicated by an external fault pin.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8860APWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.