6-pin (DBV) package image

INA181A1IDBVR 활성

26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA181A1IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA181의 주요 특징

  • Common-mode range (V CM): –0.2 V to +26 V
  • High bandwidth: 350 kHz (A1 devices)
  • Offset voltage:
    • ±150 µV (maximum) at V CM = 0 V
    • ±500 µV (maximum) at V CM = 12 V
  • Output slew rate: 2 V/µs
  • Bidirectional current-sensing capability
  • Accuracy:
    • ±1% gain error (maximum)
    • 1-µV/°C offset drift (maximum)
  • Gain options:
    • 20 V/V (A1 devices)
    • 50 V/V (A2 devices)
    • 100 V/V (A3 devices)
    • 200 V/V (A4 devices)
  • Quiescent current: 260 µA maximum (INA181)

INA181에 대한 설명

The INA181, INA2181, and INA4181 (INAx181) current sense amplifiers are designed for cost-optimized applications. These devices are part of a family of bidirectional, current-sense amplifiers (also called current-shunt monitors) that sense voltage drops across current-sense resistors at common-mode voltages from –0.2 V to +26 V, independent of the supply voltage. The INAx181 family integrates a matched resistor gain network in four, fixed-gain device options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, or 200 V/V. This matched gain resistor network minimizes gain error and reduces the temperature drift.

These devices operate from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. The single-channel INA181 draws a maximum supply current of 260 µA; whereas, the dual-channel INA2181 draws a maximum supply current of 500 µA, and the quad-channel INA4181 draws a maximum supply current of 900 µA.

The INA181 is available in both the 6-pin, SOT-23 and SC70 packages. The INA2181 is available in 10-pin, VSSOP and WSON packages. The INA4181 is available in a 20-pin, TSSOP package. All device options are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA181A1IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.