6-pin (DCK) package image

INA190A4IDCKT 새 설계에 권장하지 않음

피코암페어 IB 및 ENABLE을 지원하는 40V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA190A4IDCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA190의 주요 특징

  • Low input bias currents: 500 pA (typ)
    (enables microamp current measurement)
  • Low power:
    • Low supply voltage, VS: 1.7 V to 5.5 V
    • Low shutdown current: 100 nA (max)
    • Low quiescent current: 50 µA at 25°C (typ)
  • Accuracy:
    • Common-mode rejection ratio: 132 dB (min)
    • Gain error: ±0.2% (A1 device)
    • Gain drift: 7 ppm/°C (max)
    • Offset voltage, VOS: ±15 µV (max)
    • Offset drift: 80 nV/°C (max)
  • Wide common-mode voltage: –0.2 V to +40 V
  • Bidirectional current sensing capability
  • Gain options:
    • INA190A1: 25 V/V
    • INA190A2: 50 V/V
    • INA190A3: 100 V/V
    • INA190A4: 200 V/V
    • INA190A5: 500 V/V

INA190에 대한 설명

The INA190 is a low-power, voltage-output, current-shunt monitor (also called a current-sense amplifier). This device is commonly used for overcurrent protection, precision current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. The INA190 can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.2 V to +40 V, independent of the supply voltage.

The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the microamp range. The low offset voltage of the zero-drift architecture extends the dynamic range of the current measurement. This feature allows for smaller sense resistors with lower power loss, while still providing accurate current measurements.

The INA190 operates from a single 1.7-V to 5.5-V power supply, and draws a maximum of 65 µA of supply current when enabled; only 0.1 µA when disabled. Five fixed gain options are available: 25 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, or 500 V/V. The device is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in UQFN, SC70, and SOT-23 packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA190A4IDCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.