6-pin (DCK) package image

INA199C2QDCKRQ1 활성

AEC-Q100, 26V, 양방향 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA199-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode range: –0.1 V to 26 V
  • Offset voltage: ±150 µV (maximum) (enables shunt drops of 10-mV full-scale)
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum over temperature):
      • ±1% (C version)
      • ±1.5% (B version)
    • Offset drift: 0.5-µV/°C (maximum)
    • Gain drift: 10-ppm/°C (maximum)
  • Choice of gains:
    • INA199x1-Q1: 50 V/V
    • INA199x2-Q1: 100 V/V
    • INA199x3-Q1: 200 V/V
  • Quiescent current: 100 µA (maximum)
  • Package: 6-pin SC70

INA199-Q1에 대한 설명

The INA199-Q1 is a voltage-output, current-sense amplifier that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.1 V to 26V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 50V/V, 100V/V, and 200V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

This device operates from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. All gain options are specified from –40°C to +125°C, and are offered in a 6-pin SC70 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.