6-pin (DCK) package image

INA212CQDCKRQ1 활성

AEC-Q100, 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA212-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode range: –0.3 V to 26 V
  • Offset voltage: ±100 µV (maximum) (enables shunt drops of 10-mV full-scale)
  • Accuracy:
    • Gain error:
      • ±1% (max over temperature, versions A, B)
      • ±0.5% (version C)
    • Offset drift: 0.5-µV/°C (maximum)
    • Gain drift: 10-ppm/°C (maximum)
  • Choice of gain:
    • INA210-Q1: 200 V/V
    • INA211-Q1: 500 V/V
    • INA212-Q1: 1000 V/V
    • INA213-Q1: 50 V/V
    • INA214-Q1: 100 V/V
    • INA215-Q1: 75 V/V
  • Quiescent current: 100 µA (maximum)
  • Package: 6-pin SC70

INA212-Q1에 대한 설명

The INA21x-Q1 family of devices is a voltage-output, current-shunt monitor (also called a current-sense amplifier) that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.3 V to 26 V, independent of the supply voltage. Five fixed gains are available: 50 V/V, 75 V/V, 100 V/V, 200 V/V, 500 V/V, and 1000 V/V. This family of devices is commonly used for overcurrent detection, voltage feedback control loops, or as a power monitor. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

The devices operate from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. The devices are specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C and are offered in a 6-pin SC70 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.