6-pin (DCK) package image

INA214BIDCKT 활성

26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA214BIDCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA214의 주요 특징

  • Updated format to match new TI layout and flow. Tables, figures and cross-references use a new numbering sequence throughout the document.

    Wide Common-Mode Range: –0.3 V to 26 V
  • Offset Voltage: ±35 µV (Maximum, INA210) (Enables Shunt Drops of 10-mV Full-Scale)
  • Accuracy:
    • Gain Error (Maximum Over Temperature):
      • ±0.5% (Version C)
      • ±1% (Versions A and B)
    • 0.5-µV/°C Offset Drift (Maximum)
    • 10-ppm/°C Gain Drift (Maximum)
  • Choice of Gains:
    • INA210: 200 V/V
    • INA211: 500 V/V
    • INA212: 1000 V/V
    • INA213: 50 V/V
    • INA214: 100 V/V
    • INA215: 75 V/V
  • Quiescent Current: 100 µA (Maximum)
  • SC70 and Thin UQFN Packages: All Models

INA214에 대한 설명

The INA21x are voltage-output, current-shunt monitors (also called current-sense amplifiers) that are commonly used for overcurrent protection, precision-current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. This series of devices can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.3 V to 26 V, independent of the supply voltage. Six fixed gains are available: 50 V/V, 75 V/V, 100 V/V, 200 V/V, 500 V/V, or 1000 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

These devices operate from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. All versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and offered in SC70 and UQFN packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA214BIDCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.