8-pin (PW) package image

INA240A2QPWRQ1 활성

향상된 PWM 제거 기능을 지원하는 AEC-Q100, 4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA240-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Temperature Grade 0: –40°C to +150°C Ambient Operating Temperature Range
    • HBM ESD Classification Level H2
    • CDM ESD Classification Level C5
  • Functional Safety-Capable
  • Enhanced PWM Rejection
  • Excellent CMRR:
    • 132-dB DC CMRR
    • 93-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Wide Common-Mode Range: –4 V to 80 V
  • Accuracy:
    • Gain Error: 0.20% (Maximum) With 2.5 ppm/°C (Maximum Drift)
    • Offset Voltage: ±25 µV (Maximum) With 250 nV/°C (Maximum Drift)
  • Available Gains:
    • INA240A1-Q1: 20 V/V
    • INA240A2-Q1: 50 V/V
    • INA240A3-Q1: 100 V/V
    • INA240A4-Q1: 200 V/V

INA240-Q1에 대한 설명

The INA240 -Q1 device is an automotive-qualified, voltage-output, current-sense amplifier with enhanced PWM rejection that can sense drops across shunt resistors over a wide common-mode voltage range from –4 V to 80 V, independent of the supply voltage. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, accommodating the flyback period of typical solenoid applications. Enhanced PWM rejection provides high levels of suppression for large common-mode transients (ΔV/Δt) in systems that use pulse width modulation (PWM) signals (such as motor drives and solenoid control systems). This feature allows for accurate current measurements without large transients and associated recovery ripple on the output voltage.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 2.4 mA of supply current. Four fixed gains are available: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale. Grade 1 versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C) and are offered in an 8-pin TSSOP and 8-pin SOIC packages. Grade 0 versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +150°C) and are offered in an 8-pin SOIC package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.