5-pin (DCK) package image

INA280A2IDCKR 활성

소형(SC-70) 패키지의 2.7V~120V, 1.1MHz, 고정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA280A2IDCKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA280의 주요 특징

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: 2.7 V to 120 V
    • Survival voltage: −20 V to +122 V
  • Excellent CMRR:
    • 120-dB DC (Minimum)
    • 85-dB AC at 50 kHz
  • Accuracy
    • Gain:
      • Gain error: ±0.5% (maximum)
      • Gain drift: ±20 ppm/°C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±150 µV (maximum)
      • Offset drift: ±1 µV/°C (maximum)
  • Available gains:
    • INA280A1: 20 V/V
    • INA280A2: 50 V/V
    • INA280A3: 100 V/V
    • INA280A4: 200 V/V
    • INA280A5: 500 V/V
  • High bandwidth: 1.1 MHz
  • Slew rate: 2 V/µs
  • Quiescent current: 370 µA

INA280에 대한 설명

The INA280 is a current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from 2.7 V to 120 V. It is in a highly space-efficient SC-70 package with a PCB footprint of only 2.0 mm × 2.1 mm. The current measurement accuracy is achieved thanks to the combination of an ultra-low offset voltage of ±150 µV (maximum), a small gain error of ±0.5% (maximum), and a high DC CMRR of 140 dB (typical). The INA280 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (like fast overcurrent protection, for example) with a high bandwidth of 1.1 MHz (at gain of 20 V/V) and an 85-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA280 operates from a single 2.7-V to 20-V supply and draws a 370-µA supply current (typical). The INA280 available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. The low offset and drift of the INA280 enables accurate current sensing over the extended operating temperature range of −40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA280A2IDCKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.