5-pin (DBV) package image

INA293A3QDBVRQ1 활성

AEC-Q100, -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
INA293-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40 °C to +125 °C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −4 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • Excellent CMRR:
    • 160-dB DC-CMRR
    • 85-dB AC-CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain error: ±0.15% (maximum)
      • Gain drift: ±10 ppm/ °C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±15 µV (typical)
      • Offset drift: ±0.05 µV/ °C (typical)
  • Available gains:
    • INA293A1 -Q1, INA293B1 -Q1 : 20 V/V
    • INA293A2 -Q1, INA293B2 -Q1 : 50 V/V
    • INA293A3 -Q1, INA293B3 -Q1 : 100 V/V
    • INA293A4 -Q1, INA293B4 -Q1 : 200 V/V
    • INA293A5 -Q1, INA293B5 -Q1 : 500 V/V
  • High bandwidth: 1.3 MHz
  • Slew rate: 2.5 V/µs
  • Quiescent current: 1.5 mA

INA293-Q1에 대한 설명

The INA293-Q1 is a ultra-precise current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4 V to 110 V. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, thus accommodating precise measurement of recirculating currents in half-bridge applications. The combination of a low offset voltage, small gain error and high DC CMRR enables highly accurate current measurement. The INA293-Q1 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (ex. Fast over-current protection) with a high bandwidth of 1.3 MHz and an 85-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA293-Q1 operates from a single 2.7-V to 20-V supply, drawing 1.5 mA of supply current. The INA293-Q1 is available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. These gain options address wide dynamic range current-sensing applications.

The INA293-Q1 is specified over an operating temperature range of −40 °C to +125 °C and is offered in a space-saving SOT-23 package with two pin-out variants.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.