8-pin (DSG) package image

INA381A2IDSGT 새 설계에 권장하지 않음

과전류 비교기가 통합된 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA381A2IDSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA381의 주요 특징

  • Common-mode input range: –0.2 V to +26 V
  • High accuracy amplifier:
    • Offset voltage at TA = 25°C
      • 500 µV (maximum) at VCM = 12 V
      • 150 µV (maximum) at VCM = 0 V
    • Offset voltage drift: 1 µV/°C (maximum)
    • Gain error: 1% (maximum) at 25°C
    • Gain error drift: 20 ppm/°C (maximum)
  • Available amplifier gains:
    • INA381A1: 20 V/V
    • INA381A2: 50 V/V
    • INA381A3: 100 V/V
    • INA381A4: 200 V/V
  • Open-drain comparator:
    • Hysteresis: 50 mV
    • Propagation delay: 400 ns (typ)
    • Alert threshold set through external reference voltage
    • Supports transparent and latching modes
  • Packages: VSSOP-10 and WSON-8

INA381에 대한 설명

The INA381 includes both a 26-V common-mode, current-sensing amplifier and a high-speed comparator. This device detects overcurrent conditions by measuring the voltage developed across a current-shunt resistor and comparing that voltage to a user-defined threshold limit set by the comparator reference pin. The current-shunt monitor can measure differential voltage signals on common-mode voltages that vary from –0.2 V up to 26 V, independent of the supply voltage.

The open-drain alert output can be configured to operate in two modes: transparent or latched. In transparent mode, the output status follows the input state. In latched mode, the alert output is cleared only when the latch is reset. The standalone comparator large-signal alert response time is less than 2 µs, allowing for quick detection of overcurrent events. The total system overcurrent protection response time provided by the INA381 is less than 10 µs.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 350 µA. The device is specified over an operating temperature range of –40°C to +125°C, and is available in 8-pin WSON and 10-pin VSSOP packages.

 

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA381A2IDSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.