8-pin (D) package image

INA819ID 활성

저전력(350µA), ±60V 과전압 보호 기능을 갖춘 정밀 계측 증폭기(게인 핀 2, 3)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA819IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

INA819의 주요 특징

  • Low offset voltage: 10 µV (typ), 35 µV (max)
  • Gain drift: 5 ppm/°C (G = 1), 35 ppm/°C (G > 1) (max)
  • Noise: 8 nV/√ Hz
  • Bandwidth: 2 MHz (G = 1), 270 kHz (G = 100)
  • Stable with 1-nF capacitive loads
  • Inputs protected up to ±60 V
  • Common-mode rejection: 110 dB, G = 10 (min)
  • Power supply rejection: 110 dB, G = 1 (min)
  • Supply current: 385 µA (max)
  • Supply range:
    • Single supply: 4.5 V to 36 V
    • Dual supply: ±2.25 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC, VSSOP, WSON

INA819에 대한 설명

The INA819 is a high-precision instrumentation amplifier that offers low power consumption and operates over a very wide single-supply or dual-supply range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The device offers high precision as a result of super-beta input transistors, which provide exceptionally low input offset voltage, offset voltage drift, input bias current, input voltage, and current noise. Additional circuitry protects the inputs against overvoltage up to ±60 V.

The INA819 is optimized to provide a high common-mode rejection ratio. At G = 1, the common-mode rejection ratio exceeds 90 dB across the full input common-mode range. The device is designed for low-voltage operation from a 4.5-V single supply, as well as dual supplies up to ±18 V.

The INA819 is available in 8-pin SOIC, VSSOP, and WSON packages, and is specified over the –40°C to +125°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA819IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.