16-pin (DW) package image

ISO1452BDWR 활성

EMC 보호, 50Mbps, 하프 듀플렉스, 5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO1452BDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO1452의 주요 특징

  • Compatible with TIA/EIA-485-A
  • PROFIBUS compatible at 5V bus-side supply
  • Bus I/O protection
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 Contact discharge
    • ±4kV IEC 61000-4-4 Electrical fast transient
  • Low-EMI 500kbps, 12Mbps and 50Mbps Data Rates
  • 1.71V to 5.5V logic-side supply (VCC1), 3V to 5.5V bus-side supply (VCC2)
  • Failsafe receiver for bus open, short, and idle
  • 1/8 Unit load up to 256 nodes on bus
  • 100kV/µs (typical) high common-mode transient immunity
  • Extended temperature range from –40°C to 125°C
  • Glitch-free power-up and power-down for hot plug-in
  • Wide-body SOIC-16 package
  • Pin compatible to most isolated RS-485 transceivers
  • Safety-related certifications:
    • 7071VPK VIOTM and 1500VPK VIORM (reinforced and basic options) per DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • IEC 60950-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1 and IEC 61010-1 certifications
    • CQC, TUV, and CSA approvals

ISO1452에 대한 설명

The ISO14xx devices are galvanically-isolated differential line transceivers for TIA/EIA RS-485 and RS-422 applications. These noise-immune transceivers are designed to operate in harsh industrial environments. The bus pins of these devices can endure high levels of IEC electrostatic discharge (ESD) and IEC electrical fast transient (EFT) events which eliminates the need for additional components on bus for system-level protection. The devices are available for both basic and reinforced isolation (see Reinforced and Basic Isolation Options).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO1452BDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기