16-pin (DBQ) package image

ISO7041FDBQR 활성

초저전력, ATEX/IECEx 인증, 4채널 디지털 절연기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7041FDBQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ISO7041의 주요 특징

  • Ultra-low power consumption
    • 3.5 µA per channel quiescent current (3.3 V)
    • 15 µA per channel at 100 kbps (3.3 V)
    • 116 µA per channel at 1 Mbps (3.3 V)
  • Robust isolation barrier
    • >100-year projected lifetime
    • 3000 VRMS isolation rating
    • ±100 kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
  • Wide temperature range:
    • 1.71 V to 1.89 V: –55°C to +105°C
    • 2.25 V to 5.5 V: –55°C to +125°C
  • Small 16-QSOP package (16-DBQ)
  • Signaling rate: Up to 4 Mbps
  • Default output High (ISO7041) and Low (ISO7041F) options
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Very low emissions
  • Safety-related certifications :
    • UL 1577 Component Recognition Program
    • DIN VDE V 0884-11
    • CQC, TUV and CSA
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11) and ATEX (EN 60079-0 & EN 60079-11)

ISO7041에 대한 설명

The ISO7041 device is an ultra-low power, multichannel digital isolator that can be used to isolate CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Innovative edge based architecture combined with an ON-OFF keying modulation scheme allows these isolators to consume very-low power while meeting 3000-VRMS isolation rating per UL1577. The per channel dynamic current consumption of the device is under 120 µA/Mbps and the per channel static current consumption is 3.5 µA at 3.3 V, allowing for use of the ISO7041 in both power and thermal constrained system designs.

The device can operate as low as 1.71 V, as high as 5.5 V , and is fully functional with different supply voltages on each side of isolation barrier. The four channel isolator comes in a 16-QSOP package with three forward-direction channels and one reverse-direction channel. The device has default output high and low options. If the input power or signal is lost, default output is high for the ISO7041 device without the suffix F and low for the ISO7041F device with the F suffix. See the Device Functional Modes section for more information.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7041FDBQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.