16-pin (DW) package image

ISO7341FCQDWQ1 활성

오토모티브, 저전력, 쿼드 채널, 3/1, 25Mbps 디지털 절연기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7341FCQDWRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

ISO7341-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 3A
    • Device CDM Classification Level C6
  • Signaling Rate: 25 Mbps
  • Integrated Noise Filter on the Inputs
  • Default Output High and Low Options
  • Low Power Consumption, Typical ICC per Channel at 1 Mbps:
    • ISO7340-Q1: 0.9 mA (5-V Supplies),
      0.7 mA (3.3-V Supplies)
    • ISO7341-Q1: 1.2 mA (5-V Supplies),
      0.9 mA (3.3-V Supplies)
    • ISO7342-Q1: 1.3 mA (5-V Supplies),
      0.9 mA (3.3-V Supplies)
  • Low Propagation Delay: 31 ns
    Typical (5-V Supplies)
  • 3.3-V and 5-V Level Translation
  • 70-KV/µs Transient Immunity, Typical (5-V Supplies)
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
    • Low Emissions
  • Operates from 3.3-V and 5-V Supplies
  • Wide-Body SOIC-16 Package
  • Safety-Related Certifications:
    • 4242-VPK Basic Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
    • 3-KVRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment Standards
    • GB4943.1-2011 CQC Certified

ISO7341-Q1에 대한 설명

The ISO734x-Q1 family of devices provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL 1577 and 4242 VPK per VDE V 0884-10. These devices have four isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier.

The ISO7340-Q1 device has four channels in forward direction, the ISO7341-Q1 device has three forward and one reverse-direction channels, and the ISO7342-Q1 device has two forward and two reverse-direction channels. In case of input power or signal loss, the default output is low for orderable part numbers with suffix F and high for orderable part numbers without suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The ISO734x-Q1 device has integrated noise filter for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. The ISO734x-Q1 device has TTL input thresholds and operates from 3-V to 5.5-V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO734x-Q1 family of devices has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7341FCQDWRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.