16-pin (DBQ) package image

ISO7731FDBQ 활성

견고한 EMC, 트리플 채널, 2/1, 강화 디지털 아이솔레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7731FDBQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

ISO7731의 주요 특징

  • 100 Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-year projected lifetime at 1500 V RMS working voltage
    • Up to 5000 V RMS isolation rating
    • Up to 12.8 kV surge capability
    • ±100 kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25 V to 5.5 V
  • 2.25-V to 5.5-V Level translation
  • Default output high (ISO773x) and low (ISO773xF) options
  • Wide temperature range: –55°C to +125°C
  • Low power consumption, typical 1.5 mA per channel at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns Typical (5-V Supplies)
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Wide-SOIC (DW-16) and QSOP (DBQ-16) package options
  • Automotive version available: ISO773x-Q1
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC60601-1, and GB 4943.1 certifications

ISO7731에 대한 설명

The ISO773x devices are high-performance, triple-channel digital isolators with 5000 V RMS (DW package) and 3000 V RMS (DBQ package) isolation ratings per UL 1577.

This family includes devices with reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC. The ISO7731B device is designed for applications that require basic insulation ratings only.

The ISO773x family of devices provides high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO 2) insulation barrier. This device comes with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-master driving applications and to reduce power consumption.

The ISO7730 device has all three channels in the same direction and the ISO7731 device has two forward and one reverse-direction channel. If the input power or signal is lost, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, this family of devices helps prevent noise currents on data buses, such as RS-485, RS-232, and CAN , or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO773x device has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO773x family of devices is available in 16-pin wide-SOIC and QSOP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7731FDBQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.