LAUNCHXL-CC1350의 주요 특징
- 통합 PCB 트레이스 안테나가 있는 무선 애플리케이션용 Sub-1GHz 및 Bluetooth 저에너지 무선 장치가 포함된 LaunchPad 키트
- BoosterPack™ 플러그인 모듈 커넥터로 모든 I/O 신호에 액세스
- 온보드 에뮬레이터를 통해 CCS Cloud의 즉각적인 코드 개발 시작 가능
- LaunchPad 키트 및 SmartRF™ Studio 애플리케이션 모두에 사용 가능
- LCD BoosterPack 모듈과 호환
LAUNCHXL-CC1350에 대한 설명
SimpleLink™ CC1350 무선 MCU(마이크로컨트롤러) LaunchPad™ 개발 키트를 사용하면 Sub-1GHz를 Bluetooth® 저에너지 라디오와 결합하여 휴대폰을 단일 칩 기반의 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서를 포함한 장거리 연결과 간단하게 통합할 수 있습니다.
CC1350 장치는 Bluetooth 저에너지를 구현하는 저전력 장거리 무선 애플리케이션을 대상으로 하는 무선 MCU입니다. CC1350 무선 MCU에는 기본 프로세서로써 48MHz에서 실행되는 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서와 고유의 초저전력 센서 컨트롤러가 들어간 다양한 주변 장치 기능이 포함되어 있습니다. 이 센서 컨트롤러는 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 외부 센서와 상호 작용하고 아날로그 및 디지털 데이터를 자동으로 수집하는 데 이상적입니다.
LAUNCHXL-CC1350US RF 프론트 엔드는 FCC에서 915MHz 주파수 대역 작동에 최적화되어 있으며 일본에서 잘 작동합니다.
CC1350 LaunchPad는 TI의 SimpleLink MCU 플랫폼의 일부로, 유선 및 무선 애플리케이션을 개발하는 고객에게 유연한 하드웨어, 소프트웨어 및 툴 옵션을 제공하는 단일 개발 환경을 제공합니다. SimpleLink MCU 플랫폼에 대한 자세한 내용은 www.ti.com/simplelink를 참조하세요.