LAUNCHXL-CC1352P-2 CC1352P LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU angled board image

LAUNCHXL-CC1352P-2

SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P LaunchPad™ 개발 키트

가격

수량 가격
+

LAUNCHXL-CC1352P의 주요 특징

  • Sub-1GHz(868MHz/915MHz/433MHz) 및 2.4GHz 주파수 대역을 지원하는 광대역 안테나 지원
  • 온보드 에뮬레이터를 통해 즉각적인 코드 개발 시작 가능
  • LaunchPad/BoosterPack 에코시스템과 호환되는 핀 헤더에서 모든 IO에 액세스할 수 있음

LAUNCHXL-CC1352P에 대한 설명

이 LaunchPad는 동시 Sub-1GHz 및 2.4GHz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 다중 대역 무선 지원을 갖춘 디바이스에서 개발 속도를 높여줍니다. 지원되는 프로토콜로는 Bluetooth® 저에너지, Sub-1GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4, 및 CC13x2-CC26x2 SDK와 호환되는 독점 RF가 포함됩니다. 사용 가능한 변형에는 여러 다른 RF 정합 네트워크 및 전원 수준이 있습니다.

LAUNCHXL-CC1352P1: 868/915MHz 최대 20dBm, 2.4GHz 최대 5dBm

LAUNCHXL-CC1352P-2*: 868/915MHz 최대 14dBm, 2.4GHz 최대 20dBm

LAUNCHXL-CC1352P-4*: 433MHz 최대 14dBm, 2.4GHz 최대 10dBm

*CC2652P 장치도 지원

가격

수량 가격
+