LAUNCHXL2-RM57L의 주요 특징
- USB 전원 공급 및 외부 5V 전원 공급 기능
- 온보드 USB XDS_ICDIc2 JTAG 디버그
- IEEE 1588 정밀 시간 이더넷 PHY DP83630
- 온보드 SCI-PC 직렬 통신
- 사용자 프로그래머블 푸시 버튼
- 리셋 스위치
- LED 및 아날로그 입력
- 40핀 BoosterPack XL 헤더 2개(1개 채워짐)
- 추가 확장을 위한 병렬 포트(EMIF, RTP, DMM)용 고밀도 커넥터
- 모든 MCU 핀을 가져오기 위해 헤더(채워지지 않음)를 프로토타이핑하기 위한 풋프린트
- 14핀 TI-JTAG 헤더(채워지지 않음)를 통한 외부 고속 에뮬레이션
LAUNCHXL2-RM57L에 대한 설명
The Hercules™ RM57Lx LaunchPad™ 개발 키트는 락스텝 캐시형 330MHz ARM® Cortex®-R5F 기반 RM 시리즈 MCU인 최고 성능의 Hercules MCU RM57L843을 기반으로 합니다. Hercules MCU는 IEC 61508 기능 안전 산업용 및 의료용 애플리케이션의 개발을 지원하도록 설계되었습니다.
이 LaunchPad는 IEEE 1588 정밀 시간 이더넷 PHY DP83630과 같은 연결 옵션을 제공하며 표준 BoosterPack 헤더 외에도 MCU의 병렬 인터페이스(EMIF, RTP 및 DMM)를 위한 고밀도 커넥터를 사용하여 FPGA 또는 외부 SRAM으로 확장할 수 있는 기능을 제공합니다.
RM57Lx MCU에는 CPU 캐시 및 기타 메모리에 대한 ECC 보호와 같은 많은 진단 기능과 12비트 ADC 2개, 프로그래머블 하이엔드 타이머, 모터 제어 주변 장치(eQEP, eCAP, ePWM), 이더넷, MibSPI, EMIF 및 많은 직렬 통신 인터페이스와 같은 풍부한 주변 장치 세트가 포함되어 있습니다.
이 LaunchPad는 Hercules 안전 MCU 데모로 사전 프로그래밍되어 있어서 사용자가 Hercules MCU 플랫폼의 주요 안전, 데이터 획득 및 제어 기능에 대해 쉽게 배울 수 있습니다.
LaunchPad 개발 키트, 지원되는 BoosterPack 및 사용 가능한 리소스에 대한 자세한 내용은 ti.com/launchpad에서 확인할 수 있습니다. lwIP를 사용하는 이더넷 연결이 포함된 소프트웨어 다운로드 및 기타 리소스를 알아보려면 LAUNCHXL2-RM57L Wiki를 방문하세요. BoosterPack 플러그인 모듈이 포함된 LaunchPad 개발 키트에서 다양한 애플리케이션을 살펴보세요.