8-pin (D) package image

LM258ADRG4 활성

-25°C~85°C에서 작동하는 듀얼, 30V, 700kHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM258A의 주요 특징

  • Wide supply range of 3 V to 36 V (B, BA versions)
  • Quiescent current: 300 µA/ch (B, BA versions)
  • Unity-gain bandwidth of 1.2 MHz (B, BA versions)
  • Common-mode input voltage range includes ground, enabling direct sensing near ground
  • 2-mV input offset voltage max. at 25°C (BA version)
  • 3-mV input offset voltage max. at 25°C (A, B versions)
  • Internal RF and EMI filter (B, BA versions)
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

LM258A에 대한 설명

The LM358B and LM2904B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM358 and LM2904, which include two high-voltage (36 V) op amps. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (300 µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM358B and LM2904B op amps simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage maximum of 3 mV (2 mV maximum for LM358BA and LM2904BA), and lower quiescent current of 300 µA per amplifier (typical). High ESD (2 kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM358B and LM2904B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.

The LM358B and LM2904B amplifiers are available in micro-sized packaging, such as the SOT23-8, as well as industry standard packages including SOIC, TSSOP, and VSSOP.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.