LM26LVCISD-120/NOPB 구형

아날로그 출력을 지원하는 ±3°C 1.6V~5.5V 지원, 공장 사전 설정 정지점 온도 스위치

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM26LVCISDX-120/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (NGF) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM26LV의 주요 특징

  • Low 1.6-V Operation
  • Low Quiescent Current
  • Latching Function: Device Can Latch the Over Temperature Condition
  • Push-Pull and Open-Drain Temperature Switch Outputs
  • Wide Trip Point Range of 0°C to 150°C
  • Very Linear Analog VTEMP Temperature Sensor Output
  • VTEMP Output Short-Circuit Protected
  • Accurate Over –50°C to 150°C Temperature Range
  • Excellent Power Supply Noise Rejection
  • LM26LVQISD-130 and LM26LVQISD-135 are AEC-Q100 Qualified and are Manufactured on an Automotive Grade Flow:
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 3 A
    • Device CDM ESD Classification Level C6
    • Device MM ESD Classification Level M3

LM26LV에 대한 설명

The LM26LV and LM26LV-Q1 are low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switches and temperature sensors. The temperature trip point (TTRIP) can be preset at the factory to any temperature in the range of 0°C to 150°C in 1°C increments. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

In normal operation the LM26LV or LM26LV-Q1 temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP – THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient (NTC).

Driving the TRIP_TEST input high causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

The LM26LV’s and LM26LV-Q1’s low minimum supply voltage makes them ideal for 1.8-V system designs. The wide operating range, low supply current, and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM26LVCISDX-120/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.