8-pin (D) package image

LM2904QDRG4Q1 활성

오토모티브 등급, 듀얼, 26V, 700kHz 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2904-Q1의 주요 특징

  • AEC Q-100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification 2
    • Device CDM ESD classification C5
  • Wide supply range of 3 V to 36 V (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Supply-current of 300 µA per channel (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1, typical)
  • Unity-gain bandwidth of 1.2 MHz (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Common-mode input voltage range includes ground, enabling direct sensing near ground
  • Low input offset voltage of 2 mV at 25°C (LM2904BA-Q1, maximum)
  • Low input offset voltage of 3 mV at 25°C (LM2904B-Q1, maximum)
  • Internal RF and EMI filter (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Functional Safety-Capable

LM2904-Q1에 대한 설명

The LM2904-Q1, LM2904B-Q1, and LM2904BA-Q1 are industry-standard operational amplifiers that have been qualified for automotive use in accordance to the AEC-Q100 specifications. The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 are the next-generation versions of the LM2904-Q1, which include two high-voltage (36 V) operational amplifiers (op amps). The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (3 mV and 2 mV maximum, respectively), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage of 0.3 mV (typical), and lower quiescent current of 300 µA (typical). High ESD (2 kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications for the automotive marketplace.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.