8-pin (P) package image

LM386N-4/NOPB 활성

700mW, 모노, 5~18V, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

LM386의 주요 특징

  • Battery Operation
  • Minimum External Parts
  • Wide Supply Voltage Range: 4 V–12 V or 5 V–18 V
  • Low Quiescent Current Drain: 4 mA
  • Voltage Gains from 20 to 200
  • Ground-Referenced Input
  • Self-Centering Output Quiescent Voltage
  • Low Distortion: 0.2% (A V = 20, V S = 6 V, R L = 8 Ω, P O = 125 mW, f = 1 kHz)
  • Available in 8-Pin MSOP Package

LM386에 대한 설명

The LM386M-1 and LM386MX-1 are power amplifiers designed for use in low voltage consumer applications. The gain is internally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1 and 8 increases the gain to any value from 20 to 200.

The inputs are ground referenced while the output automatically biases to one-half the supply voltage. The quiescent power drain is only 24 mW when operating from a 6-V supply, making the LM386M-1 and LM386MX-1 prefered for battery operation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.